Meniu Caută

Bandă de transfer 6.3 mm 6.4 mm 33.0 m Culoare-Translucid

Această bandă ATG este folosită pentru a îmbina suprafețele din carton, hârtie și PVC și este ideală pentru închiderea ambalajelor și a cutiilor și este furnizată în role. Pentru utilizare cu aplicatorul ATG 477174.
Numărul piesei Essentra:

10385111

Numărul piesei producătorului:

477217

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 + 15,8678 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

380,83 RON

24 x 15,8678 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bandă-suport adeziv Transfer
Tip adeziv Glass Stabilised Acrylic
Culoare Translucid
Posibilitate de detașare Permanent
Cantitate pe cutie 24 Rolls
Cod Vamal 3919101990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne