Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
3,2858 RON - 3,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
152.0 mm
4,6275 RON - 4,6275 RON 8 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
6,7359 RON - 6,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
3,3406 RON - 3,5185 RON 300 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
3,5322 RON - 3,6829 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
10,1724 RON - 10,6926 RON 200 În stoc
180.0 mm
610.0 mm
8,5021 RON - 8,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
450.0 mm
6,5854 RON - 7,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
2,5635 RON - 2,8483 RON 200 În stoc
51.0 mm
201.0 mm
4,0429 RON - 4,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
838.0 mm
3,1547 RON - 3,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
259.0 mm
7,9531 RON - 8,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
679.0 mm
5,2509 RON - 5,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
2,3451 RON - 2,6056 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
3,1477 RON - 3,4975 RON Solicitați termenul de livrare aici
304.0 mm
998.0 mm
6,3252 RON - 6,3252 RON 500 În stoc
150.0 mm
520.0 mm
10,8022 RON - 12,5683 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
840.0 mm
6,0103 RON - 6,3252 RON 300 În stoc
125.0 mm
450.0 mm
5,668 RON - 5,9692 RON 50 În stoc
80.0 mm
300.0 mm
3,9155 RON - 4,5317 RON 40 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10278345

Interval de preț
4,6275 RON - 4,6275 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    60.0 kg
  • Lungime totală
    200.0 mm
Brățări cabluri 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278420

Interval de preț
3,5185 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10278505

Interval de preț
10,6926 RON - 10,1724 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    180.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    610.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Oțel inoxidabil

10161241

Interval de preț
2,8483 RON - 2,5635 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    51.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.4 kg
  • Lungime totală
    201.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Oțel inoxidabil

10278369

Interval de preț
6,3252 RON - 6,3252 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    150.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    60.0 kg
  • Lungime totală
    520.0 mm
Brățări cabluri 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Oțel inoxidabil

10278444

Interval de preț
6,3252 RON - 6,0103 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

10278482

Interval de preț
5,9692 RON - 5,668 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278529

Interval de preț
4,5317 RON - 3,9155 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm