Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.
Cod Serie: SR1747
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,9597 RON - 0,9597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
5,271 RON - 5,271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
1,0788 RON - 1,0788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2,4096 RON - 2,4096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
6,2567 RON - 6,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
1,8756 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
9,0349 RON - 10,0004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
1,3828 RON - 1,3828 RON | 46 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,4096 RON - 2,4096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
2,2198 RON - 2,2198 RON | 3000 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
4,1894 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,8488 RON - 0,8488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
2,7518 RON - 2,7518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,9392 RON - 0,9392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
2,3245 RON - 2,3245 RON | 300 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,7936 RON - 1,5302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
0,4085 RON - 0,7871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
8,0142 RON - 8,9868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.