Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare reglabile

În producție

Bucșele cu bile liniare reglabile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt proiectate să ofere o poziționare precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide spațiul dintre cursele interioare și exterioare dintre bile și arbore atunci când sunt instalate într-o carcasă strâmtă, pentru a elimina jocul.

Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară.

Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară și concepute pentru a oferi o poziționare precisă pe o axă liniară.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Cumpără
133,1824 RON - 190,2394 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
282,8644 RON - 404,092 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
102,5544 RON - 146,471 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
36,6054 RON - 52,3146 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
120,3384 RON - 171,912 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
63,479 RON - 90,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
84,6716 RON - 120,9806 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
  • din 2