Meniu Caută

Bucșă cu nod Negru 9.5 mm (HD)

Această bucșă de control este fabricată din nailon negru și este stabilizată la căldură, fiind conformă UL94-V-2. Se potrivește unui orificiu de montare de 9,5 mm, într-o grosime a panoului de 3,2 mm. Profilul pentru fixare prin împingere este ideal pentru cablurile cu dimensiunea de 3,2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10262047

Numărul piesei producătorului:

466908

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9301 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

930,10 RON

1000 x 0,9301 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Diametru aproximativ de reținere a cablului 3.2 mm
Diametru orificiu compatibil 9.5 mm
Diametru total 11.7 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Înălțime totală 10.7 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne