Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Negru

Bucșa deschisă standard protejează firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite și nefinisate. Oferă o deschidere uniformă, izolată. Designul divizat permite asamblarea în găuri care conțin deja un mănunchi. Designul cu împingere ușoară permite bucșei să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Fabricată din material tare și rezistent la flacără, conform UL94 V2, stabilizat la căldură.
Numărul piesei Essentra:

10021576

Numărul piesei producătorului:

PGSB-9A

2900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 3999 0,9008 RON
4000 + 0,7543 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

180,16 RON

200 x 0,9008 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Deschis
Culoare Negru
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 20.4 mm
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E320906
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne