Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Deschise

În stoc

Bucșe deschise standard, cu un design ușor de împingere, care le permite să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Designul deschis înseamnă că pot fi asamblate în găuri pentru panouri care conțin deja un mănunchi.

Design pentru protecția cablurilor, firelor și tuburilor de marginile neuniforme, nefinisate și ascuțite din tablă. Nu sunt necesare instrumente pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat și nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Diametru orificiu de montare Grosime maximă panou Cumpără
0,7543 RON - 0,9008 RON 5900 În stoc
20.4 mm
0,9864 RON - 1,2179 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1,9158 RON - 1,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
1,3581 RON - 1,3581 RON 4429 În stoc
9.2 mm
0,7352 RON - 0,8981 RON 410 În stoc
19.5 mm
1,8893 RON - 1,8893 RON 43 În stoc
17.6 mm
1,2856 RON - 1,2856 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
1,3595 RON - 1,3595 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
1,3691 RON - 1,3691 RON 408 În stoc
31.7 mm
1,1089 RON - 1,1089 RON 4500 În stoc
9.0 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.3 mm
1,0263 RON - 1,0263 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
1,3158 RON - 1,3158 RON 600 În stoc
29.7 mm
1,3403 RON - 1,6565 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
0,8516 RON - 1,0432 RON 675 În stoc
24.5 mm
1,2732 RON - 1,2732 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
1,1308 RON - 1,1308 RON 400 În stoc
26.6 mm
0,9961 RON - 1,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
1,0139 RON - 1,2517 RON 320 În stoc
7.9 mm
1,2732 RON - 1,2732 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Negru

10021576

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7543 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    20.4 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Negru

10021217

Interval de preț
1,3581 RON - 1,3581 RON

Niveluri de stoc
4429 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    9.2 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Negru

10021255

Interval de preț
0,8981 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
410 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    19.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Negru

10021248

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    17.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Negru

10163221

Interval de preț
1,3691 RON - 1,3691 RON

Niveluri de stoc
408 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.7 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Negru

10163122

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    9.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Negru

10163214

Interval de preț
1,3158 RON - 1,3158 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    29.7 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Negru

10021279

Interval de preț
1,0432 RON - 0,8516 RON

Niveluri de stoc
675 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    24.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Negru

10163207

Interval de preț
1,1308 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    26.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe cu fixare în locaş 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Negru

10163177

Interval de preț
1,2517 RON - 1,0139 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    7.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2