Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362907

Numărul piesei producătorului:

22MP08709

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,508 RON
2500 - 9999 0,4572 RON
10000 + 0,4115 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

254,00 RON

500 x 0,508 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Bucșă închisă
Culoare Negru
Caracteristici speciale Stabilizat termic
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne