Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Negru

Această bucșă închisă cu fixare rapidă poate fi instalată fără instrumente în panouri, cu puțin efort, pentru a oferi protecție împotriva marginilor aspre ale orificiilor panoului. Este fabricată din material clasificat UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10021286

Numărul piesei producătorului:

PGSB-12

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4175 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Bucșă închisă
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E320906
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne