Meniu Caută

Bușon conic cu clapetă Silicon Roșu

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Red and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240885

Numărul piesei producătorului:

35-UP103H

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9969 RON
1000 + 0,8721 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

199,69 RON

100 x 1,9969 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne