Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM

Numărul piesei Essentra:

10249529

Numărul piesei producătorului:

461560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 10,8295 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 082,95 RON

100 x 10,8295 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 33.3 mm
M2 41.3 mm
H 25.4 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M39,M42
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne