Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare h Material H Dimensiuni filet compatibil (Toate) D Tip filet compatibil Cumpără
0,5325 RON - 1,342 RON 209 În stoc
Roșu
LDPE
Metric;UNF;BSP;JIC
0,5092 RON - 1,2861 RON 2900 În stoc
Roșu
LDPE
Metric
0,1064 RON - 0,1656 RON 25000 În stoc
Roșu
8.2 mm
LDPE
13.7 mm
1/4" Gas
17.6 mm
NPT; UNF
0,1181 RON - 0,1837 RON 25000 În stoc
Roșu
8.0 mm
LDPE
13.3 mm
3/8" Gas
21.7 mm
NPT; metric
0,3966 RON - 0,617 RON 3000 În stoc
Roșu
10.2 mm
LDPE
15.0 mm
1,1/4" Gas
49.5 mm
NPT
0,0961 RON - 0,1495 RON 26500 În stoc
Roșu
5.7 mm
LDPE
9.2 mm
1/8" Gas
14.3 mm
NPT; metric
0,3306 RON - 0,5143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
12.7 mm
LDPE
17.6 mm
1,1/2" Gas
55.0 mm
NPT
0,185 RON - 0,2879 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
7.1 mm
LDPE
7.0 mm
M18
24.0 mm
Metric;UNF
0,3243 RON - 0,5045 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
12.0 mm
LDPE
18.0 mm
M39
37.5 mm
Metric;UNF
0,2187 RON - 0,3403 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
12.1 mm
LDPE
18.0 mm
M24
31.8 mm
Metric;UNF
0,2084 RON - 0,3242 RON 6000 În stoc
Roșu
11.0 mm
LDPE
17.0 mm
3/4" Gas
31.6 mm
NPT
0,185 RON - 0,2879 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
7.2 mm
LDPE
13.1 mm
11/16" UNF
24.0 mm
UNF
0,1756 RON - 0,2732 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
5.0 mm
LDPE
10.0 mm
M14
18.8 mm
Metric;UNF
0,1814 RON - 0,2823 RON 15000 În stoc
Roșu
9.8 mm
LDPE
13.7 mm
5/8" Gas
27.5 mm
NPT; UNF
0,2753 RON - 0,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
12.8 mm
LDPE
18.0 mm
1" Gas
37.5 mm
NPT
0,5152 RON - 0,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
11.0 mm
LDPE
16.0 mm
2" Gas
67.8 mm
NPT
0,1473 RON - 0,2292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
6.0 mm
LDPE
12.0 mm
7/16" UNF
15.8 mm
UNF
0,1814 RON - 0,2823 RON 25000 În stoc
Roșu
9.4 mm
LDPE
15.0 mm
1/2" Gas
26.0 mm
NPT; metric
0,2497 RON - 0,3885 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
11.0 mm
LDPE
17.0 mm
1 1/16" UNF
31.6 mm
Metric;UNF
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084694

Interval de preț
1,342 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
209 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric M24 Roșu LDPE

10085769

Interval de preț
1,2861 RON - 0,5092 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; UNF 1/4" Gas Roșu LDPE

20573317

Interval de preț
0,1656 RON - 0,1064 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/4" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; metric 3/8" Gas Roșu LDPE

20573324

Interval de preț
0,1837 RON - 0,1181 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/8" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT 1,1/4" Gas Roșu LDPE

20573386

Interval de preț
0,617 RON - 0,3966 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1,1/4" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; metric 1/8" Gas Roșu LDPE

20573300

Interval de preț
0,1495 RON - 0,0961 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/8" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT 3/4" Gas Roșu LDPE

20573355

Interval de preț
0,3242 RON - 0,2084 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; UNF 5/8" Gas Roșu LDPE

20573348

Interval de preț
0,2823 RON - 0,1814 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/8" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; metric 1/2" Gas Roșu LDPE

20573331

Interval de preț
0,2823 RON - 0,1814 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2" Gas
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică