Meniu Caută

Bușon de ventilație IP68 0.6 bar M12 10.0 mm PA Negru

Acest bușon este un element de ventilare, realizat din poliamidă 6 V-0. Are un grad de protecție IP68 la 0,6 bari și rezistă la temperaturi de operare cuprinse între min. -40 C și max. +100 C.
Numărul piesei Essentra:

10207109

Numărul piesei producătorului:

1334474

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 21,7992 RON
500 + 18,6755 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

2 179,92 RON

100 x 21,7992 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne