Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Alb

Acest bușon bombat de acoperire obturează orificiile din sectorul metalic, ca măsură de precauție împotriva marginilor ascuțite și a contaminanților. Include un orificiu deschis pentru a ajuta la ventilație și este ușor de instalat prin împingere. Construit pentru a funcționa pe toate diametrele găurilor standard din industrie și toate grosimile de panouri. Realizat din PA de culoare albă, respectă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10103364

Numărul piesei producătorului:

462736

1074 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7516 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

751,60 RON

1000 x 0,7516 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne