Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Alb

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon alb și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 3,2 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Numărul piesei Essentra:

10407615

Numărul piesei producătorului:

62MP0437W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3574 RON
5000 - 9999 0,3217 RON
10000 + 0,2896 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

357,40 RON

1000 x 0,3574 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne