Meniu Caută

Capace antipraf cu lanț de metal SC Negru

SC adapter dust cap and chain. The steel cap is threaded onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Numărul piesei Essentra:

10312209

Numărul piesei producătorului:

EFA02-14-ASS

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 48,4798 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

12 119,95 RON

250 x 48,4798 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capac SC
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic; Oțel inoxidabil
Include Chain
Model 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne