Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 21.3 mm 20.0 mm Galben LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10102473

Numărul piesei producătorului:

43558

1150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,9035 RON
2000 + 0,2834 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

180,70 RON

200 x 0,9035 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 15, ANSI 1/2
Orificiu de aerisire Da
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 2
Standarde DIN 15, ANSI 1/2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne