Meniu Caută

Capac șaibă 4.0 mm 38.1 mm Silicon Natural

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Numărul piesei Essentra:

10241288

Numărul piesei producătorului:

35-WC156-0500

36 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 7499 0,8241 RON
7500 + 0,6791 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

412,05 RON

500 x 0,8241 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 4.0 mm
IH 38.1 mm
OD 8.1 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) None
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne