Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M3 4.2 mm Argintiu PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil redus este realizat din polipropilenă (PP) de culoare argintie, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10206348

Numărul piesei producătorului:

13082

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,9174 RON
2500 + 0,4107 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polipropilenă
Culoare Argintiu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne