Meniu Caută

Capace Unicap Șaibă M5 4.8 mm Alb PP

Aceasta șaibă de acoperire unicap cu profil redus este realizată din polipropilenă (PP) de culoare albă, fiind utilizată la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10215043

Numărul piesei producătorului:

13499

19330 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6674 RON
2500 + 0,3313 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

166,85 RON

250 x 0,6674 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Șaibă
Material complet Polipropilenă
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne