Meniu Caută

Cârlig de comercializare Duble 155.0 mm PA Alb

Acest cârlig comercial cu un singur vârf este fabricat din nailon natural și a fost proiectat pentru a se fixa prin înțepare în vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10380017

Numărul piesei producătorului:

464810

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 499 3,1626 RON
500 + 2,697 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

31,63 RON

10 x 3,1626 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Price per piece incl VAT 0.6765 GBP
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Placă de prindere
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne