20158859
20158859
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 821,4689 RON |
10 - 19 | 739,312 RON |
20 - 49 | 698,2336 RON |
50 + | 657,155 RON |
Dimensiunea șinei | 45.0 |
---|---|
l1 | 145.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 110.0 |
w1 | 86.0 |
l3 | 60.0 |
h2 | 8.9 |
h3 | 18.0 |
h4 | 31.1 |
d1 | M10 |
h5 | 17.0 |
d2 | 14.0 |
h6 | 24.5 |
w2 | 60.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 20.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 105.0 |
d3 | 20.0 |
Mx Nm | 2798.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.