Meniu Caută

Ghidaje liniare cu flanșă 16.0 42.0 M5 Aluminiu

Acest cărucior liniar deschis cu flanșă este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu șinele de susținere a arborelui. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263447

Numărul piesei producătorului:

20263447

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 286,451 RON
10 - 19 257,8009 RON
20 - 49 243,4758 RON
50 + 229,151 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

286,45 RON

1 x 286,451 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Greutate g 180.0
Material corp Aluminiu
Include Stainless Steel Linear bushing installed

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne