Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 5.3 mm 5.1 mm Galben

Acest bușon cu tragere centrală este proiectat să se potrivească în găurile filetate și nefiletate. Designul său permite astuparea mai multor diametre interioare, protejând în același timp împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

20594893

Numărul piesei producătorului:

20594893

7500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,2508 RON
2500 - 12499 0,1791 RON
12500 + 0,1612 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

62,70 RON

250 x 0,2508 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d2 5.1 mm
Cod Vamal 3923509000
Material EVA
Culoare Galben

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne