Meniu Caută

Clemă cablu cu adeziv

În stoc

Samolepiace káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.


  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

    Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.


Cod Serie: SR2068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Diametrul minim al cablului compatibil Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
5,9419 RON - 5,9419 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON 900 În stoc
UL94 V-0
7.9 mm
19.1 mm
10.3 mm
25.2 mm
1,3252 RON - 1,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
1,6018 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
18.5 mm
21.5 mm
23.0 mm
41.5 mm
1,725 RON - 1,725 RON 10700 În stoc
UL94 V-0
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
1,4923 RON - 1,4923 RON 500 În stoc
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
9,5152 RON - 9,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
1,1157 RON - 1,1157 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
1,2349 RON - 1,2349 RON 1318 În stoc
UL94 V-2
7.9 mm
19.1 mm
10.2 mm
25.2 mm
7,6943 RON - 7,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
5,4627 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
14.7 mm
25.0 mm
19.1 mm
42.0 mm
7,1467 RON - 7,1467 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,8571 RON - 0,8571 RON 6550 În stoc
UL94 V-2
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
1,9577 RON - 1,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
5,9144 RON - 5,9144 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,9804 RON - 2,445 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
15.7 mm
25.4 mm
19.4 mm
42.1 mm
1,4364 RON - 1,7733 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
11.3 mm
19.0 mm
14.2 mm
36.7 mm
1,149 RON - 1,4185 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
7.9 mm
19.0 mm
9.9 mm
25.4 mm
3,2943 RON - 4,067 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
19.1 mm
25.4 mm
23.7 mm
44.4 mm
1,2065 RON - 1,4894 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
9.9 mm
19.0 mm
12.3 mm
32.5 mm
  • din 2
Clemă cablu blocabilă Adeziv 10.3 mm 7.9 mm PA Natural

10000076

Interval de preț
1,6018 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    25.2 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
Clemă cablu blocabilă Adeziv 14.3 mm 11.9 mm PA Natural

10000106

Interval de preț
1,725 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
10700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    31.8 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    27.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
Clemă cablu blocabilă Adeziv 19.1 mm 14.7 mm PA Natural

10000120

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    38.1 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
Clemă cablu blocabilă Adeziv 10.2 mm 7.9 mm PA Natural

10000069

Interval de preț
1,2349 RON - 1,2349 RON

Niveluri de stoc
1318 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    25.2 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    22.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
Clemă cablu blocabilă Adeziv 6.5 mm PA Natural

10000038

Interval de preț
0,8571 RON - 0,8571 RON

Niveluri de stoc
6550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    21.6 mm
  • Lățime bază
    16.5 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA