Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 9.5 mm Aluminiu Argintiu

Această clemă are un braț flexibil care se mulează pe mănunchiul de cabluri. Permite montarea unui mănunchi de cabluri cu diametrul maxim de 9,7 mm | 0,380 inci. Sunt ușoare și rezistente Se fixează prin lipire, montarea fiind foarte rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10112410

Numărul piesei producătorului:

RAK-2

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 0,7393 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

184,83 RON

250 x 0,7393 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv acrilic
Culoare Argintiu
Metodă de montare Magnetic
Lungime bază 16.3 mm
Lățime bază 19.3 mm
Material complet Aluminiu
Cod Vamal 7616991099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne