Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație 225.0 kg orizontal Oțel

Numărul piesei Essentra:

10349809

Numărul piesei producătorului:

10349809

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 49,9425 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

49,94 RON

1 x 49,9425 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 12.5 mm
Lungime totală 59.0 mm
Forţă de susţinere 225.0 kg
Înălțime totală 38.0 mm
Tip bară Bară în formă de U
Model bază Cu flanşă
Cod Vamal 8205700000
Material complet Oțel
Orientare mâner orizontal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne