Meniu Caută

Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 63.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10268575

Numărul piesei producătorului:

490941

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 59 71,6112 RON
60 + 59,9343 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

716,11 RON

10 x 71,6112 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip montare Prezon filetat
Material filet Oțel
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne