Meniu Caută

Clemă cu arc 11.1 mm (W) Natural

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with a barbed fastener into a hole of 7.93 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 6.4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10155615

Numărul piesei producătorului:

HFCC-BH-8-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,3958 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 395,80 RON

1000 x 2,3958 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Montare în gaură oarbă
Material complet Nailon 6/6
Lungime bază 29.8 mm
Lățime totală 11.1 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne