Meniu Caută

Cleme în formă de P

În stoc

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

Cod Serie: SR1109

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
2,9025 RON - 2,9025 RON 7823 În stoc
6.8 mm
6.4 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON 199 În stoc
6.8 mm
12.7 mm
5,4079 RON - 5,4079 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
22.2 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
7.9 mm
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 6.8 mm TPE;Oțel inoxidabil Negru

10172254

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
7823 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc galvanizat, pernă de neopren
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.4 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 6.8 mm TPE;Oțel inoxidabil Negru

10172292

Interval de preț
3,4774 RON - 3,4774 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc galvanizat, pernă de neopren
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.7 mm