Meniu Caută

Cleme din șină 1 (W) PA Natural

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 30x30 mm.
Numărul piesei Essentra:

10038253

Numărul piesei producătorului:

XRC3-WS101

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5804 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

580,40 RON

1000 x 0,5804 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Tip șină Extruded
Model Extruded Metal Rail
Înălțime exterioară 12.9 mm
Lățime exterioară 15.3 mm
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne