Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, brățară pentru cabluri

În stoc

Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul cablului compatibil Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Lungime bază Cumpără
0,8652 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
1,6155 RON - 1,6155 RON 52 În stoc
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 100 În stoc
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
1,1473 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
0,7844 RON - 0,7844 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
6.4 mm
6. M4
21.0 mm
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 18.0 mm 4.0 mm Nailon Negru

10108628

Interval de preț
1,6155 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Negru
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 18.0 mm 4.0 mm Nailon Natural

10108611

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural