20175795
20175795
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 744,6527 RON |
3 - 4 | 632,9473 RON |
5 - 9 | 595,7122 RON |
10 + | 558,477 RON |
Pentru șină | 20.0 |
---|---|
h1 | 28.0 |
l1 | 24.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 63.0 |
l2 | 15.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 38.5 |
d1 | M5 |
Forța de reținere kN | 1200.0 |
Cuplu la Nm | 7.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.