Meniu Caută

Clemă Uniforce 508.0 18.6 Aluminiu

Această clemă Uniforce este menită să prindă două componente în mod eficient cu aceeași acțiune ca a unei singure cleme, ceea ce o face ideală pentru piese de prelucrat cu lungimi mari și forțe mari. Utilizează un mecanism în formă de pană pentru a dispersa presiunea de prindere în mod uniform. Fabricată din aluminiu (canalul) și oțel (pana).
Numărul piesei Essentra:

20265434

Numărul piesei producătorului:

20265434

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 340,6066 RON
5 - 9 306,5659 RON
10 - 19 289,4957 RON
20 + 255,455 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

340,61 RON

1 x 340,6066 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip clemă Doar canal
h1 19.1
h2 9.5
l1 508.0
w1 18.6
w2 16.1
w3 19.0
Răspândire max 20.3
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne