Meniu Caută

Clemă Uniforce 508.0 24.8 Aluminiu

Această clemă Uniforce este menită să prindă două componente în mod eficient cu aceeași acțiune ca a unei singure cleme, ceea ce o face ideală pentru piese de prelucrat cu lungimi mari și forțe mari. Utilizează un mecanism în formă de pană pentru a dispersa presiunea de prindere în mod uniform. Fabricată din aluminiu (canalul) și oțel (pana).
Numărul piesei Essentra:

20265441

Numărul piesei producătorului:

20265441

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 395,3113 RON
5 - 9 355,7802 RON
10 - 19 336,0146 RON
20 + 296,483 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

395,31 RON

1 x 395,3113 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip clemă Doar canal
h1 25.4
h2 12.7
l1 508.0
w1 24.8
w2 20.8
w3 25.4
Răspândire max 26.9
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne