20267155
20267155
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 162,0177 RON |
5 - 9 | 153,9318 RON |
10 - 19 | 145,796 RON |
20 + | 137,71 RON |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 19.1 |
h2 | 9.4 |
l1 | 23.9 |
l2 | 15.9 |
w1 | 38.1 |
w2 | 16.1 |
w3 | 6.6 |
Cuplu la max. Nm | 13.5 |
Forța de reținere kN | 6.6 |
Greutate g | 25.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.