Meniu Caută

Clemă Uniforce M8 M4 31.8 Aluminiu

Această clemă Uniforce prelucrabilă este destinată să țină ferm și precis piesele de prelucrat cu formă neregulată. Are fălci prelucrabile care pot fi prelucrate cu ușurință cu o mașină de frezat sau strung. Menține fermă clema și este eficientă împotriva vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

20267162

Numărul piesei producătorului:

20267162

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 224,1595 RON
5 - 9 212,929 RON
10 - 19 201,7485 RON
20 + 190,518 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

224,16 RON

1 x 224,1595 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
d2 M4
h1 25.4
h2 12.7
l1 31.8
l2 20.6
w1 50.8
w2 20.8
w3 9.9
Cuplu la max. Nm 25.0
Forța de reținere kN 11.1
Greutate g 13.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne