20190446
20190446
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 318,9264 RON |
10 - 19 | 287,0337 RON |
20 - 49 | 271,0874 RON |
50 - 99 | 255,1411 RON |
100 + | 239,1948 RON |
Tip | Low Height |
---|---|
Material mâner | Oțel |
Pentru grosimea unui singur panou | 6-14 |
Forța de prindere N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Rezistența la forfecare N | 3200.0 |
Rezistenta la tractiune N | 2600.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.