Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

În stoc

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip sistem de prindere Diametru orificiu Lungime Cumpără
2,1905 RON - 7,9879 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
6,599 RON - 17,456 RON 210 În stoc
Mâner profilat pentru degete
6,3115 RON - 16,4785 RON 220 În stoc
Mâner profilat pentru degete
10,8706 RON - 11,0349 RON 9 În stoc
Fără profil pentru degete
3,4911 RON - 13,5179 RON 125 În stoc
Mâner profilat pentru degete
5,3942 RON - 20,8075 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
12,9106 RON - 33,6552 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
15,6898 RON - 41,0565 RON 50 În stoc
Mâner pentru cărucior
8,4062 RON - 21,7851 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
13,3487 RON - 13,4035 RON 6 În stoc
Fără profil pentru degete
  • din 2
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru

10161883

Interval de preț
17,456 RON - 6,599 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Da
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru

10170526

Interval de preț
16,4785 RON - 6,3115 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Manşoane pentru capătul tuburilor 20.0 mm 14.0 mm Negru

10222546

Interval de preț
11,0349 RON - 10,8706 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
  • Culoare
    Negru
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru

10068984

Interval de preț
13,5179 RON - 3,4911 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Da
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 15.9 mm Negru

10316276

Interval de preț
41,0565 RON - 15,6898 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Mâner pentru cărucior
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Manşoane pentru capătul tuburilor 30.0 mm 17.0 mm Negru

10222553

Interval de preț
13,4035 RON - 13,3487 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
  • Culoare
    Negru