Meniu Caută

Peliculă DK 19.1 mm 19.1 mm 457.2 m Permanent

Această bandă are un adeziv pe bază de cauciuc pe o bază extra subțire, oferind o aderență bună pentru diferite suprafețe. Oferită în role.
Numărul piesei Essentra:

10384039

Numărul piesei producătorului:

471711

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 + 419,6566 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

3 357,25 RON

8 x 419,6566 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bandă-suport adeziv Folie
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Translucid
Culoare dublură detensionare Alb
Posibilitate de detașare Permanent
Tipul de dublură de detensionare Strat de protecţie
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne