Meniu Caută

Filtre ventilatoare 60.0 mm Poliester

Felt filter for fan assembly. It can be paired with finger guard (RFG), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Numărul piesei Essentra:

10317037

Numărul piesei producătorului:

RFF-060-T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,4462 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

244,62 RON

100 x 2,4462 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material filtru PE
Material complet Poliester
Dimensiune ventilator 60.0 mm
Diametru orificiu de montare 50.1 mm
Lățime totală 60.0 mm
Cod Vamal 5602900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne