Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns

În producție

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Menetméret d1 l1 Cumpără
15,6585 RON - 22,3693 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
M6
6.0
13,8957 RON - 19,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
M6
4.0
15,6585 RON - 22,3693 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
M8
1.25
9,909 RON - 14,1557 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
0.9
9,909 RON - 14,1557 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
0.7
10,2547 RON - 14,6495 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
3.0
10,0242 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
1.25
10,3699 RON - 14,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
4.0
12,3286 RON - 17,6124 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
M4
2.0
12,7549 RON - 18,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
M4
6.0
13,5961 RON - 19,4229 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
M5
2.0
13,8957 RON - 19,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
M6
0.9
13,8957 RON - 19,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
M5
4.0
13,8957 RON - 19,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
M6
2.5
15,6585 RON - 22,3693 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
M8
1.5
15,5894 RON - 22,2706 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
M8
5.0
15,6585 RON - 22,3693 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
M8
6.0
10,0242 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
1.5
10,0242 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
M3
2.0
12,2134 RON - 17,4477 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
M4
0.9
  • din 5