Meniu Caută

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe placă

În stoc

Garniturile cu sisteme de intrare pentru cabluri sunt o tehnologie de conectare fără unelte pentru cablarea mașinilor și echipamentelor. Cu produse disponibile în mai multe dimensiuni, majoritatea acestora sunt deschise și prevăzute cu fantă și orificiu. Este disponibil și modelul fără fantă și orificiu. Realizate din TPE TPV de culoare neagră, aceste manșoane sunt conforme clasei de protecție IP65. Sunt potrivite utilizării la temperaturi între -30 C și 100 C. Separat, puteți achiziționa plăcuța aferentă cu sistemul de intrare pentru cabluri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Cumpără
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON 6 În stoc
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
1,3439 RON - 1,3439 RON 1029 În stoc
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Negru

10207543

Interval de preț
11,933 RON - 10,8304 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.3 mm
  • Înălțime
    33.0 mm
  • Lungime
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manşon 34.0 mm Cauciuc siliconic Negru

10337158

Interval de preț
1,3439 RON - 1,3439 RON

Niveluri de stoc
1029 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc siliconic