10148266
AI-0718
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 5 | 1 164,3869 RON |
6 + | 520,3814 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 457.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 17.992 in |
Lungime extinsă | 787.0 mm |
Lungime extinsă | 30.984 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 35.0 mm |
Lățime totală | 1.378 in |
Lungime totală | 787.0 mm |
Lungime totală | 30.984 in |
Capacitate portantă | 40.8 kg |
Capacitate portantă | 40.8 kg |
Lungime | 457.0 mm |
Lungime | 17.992 in |
Cursă alunecare | 330.0 mm |
Cursă alunecare | 12.992 in |
Direcția cursei de alunecare | Sens unic |
Caracteristici speciale | Se comercializează în perechi |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.