20055981
060113830E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 16,5152 RON |
50 + | 11,1088 RON |
Orientare la montare | Universale |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Placat cu crom |
Interval prindere | 18.5 mm |
Interval prindere | 0.728 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 22,2 x 20,2 mm |
Stil încuietoare | Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc |
Tip cheie | Cheie triunghiulară 8.0 mm |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.