Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm Negru

Piulița metalică cu blocare cu sfert de rotație din plastic etanșează la standarul IP65. O alternativă ușoară la încuietorile cu sfert de rotație din aliaj de zinc, conforme IP65, cu arc.
Numărul piesei Essentra:

20050795

Numărul piesei producătorului:

060203890E

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,4326 RON
50 + 8,3477 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,43 RON

1 x 12,4326 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă PA
Material încuietoare PA
Material camă PA
Material PA
Lungime prindere 18.5 mm
Interval prindere 18.5 mm
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne