Meniu Caută

Încuietoare cu cheie 27.0 mm Chei diferite Natural

Încuietorile cu came de blocare cu cilindru sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul cu camă rotativă (clichet), care se asigură prin cuplarea cadrului sau a elementului de blocare pe partea din spate. Ideale pentru carcase de zbor, dulapuri din oțel și sertare. Unghi de rotație a cheii de 90 de grade. Această încuietoare cu camă cu cilindru are două chei principale diferite. Fabricată din oțel, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

20123819

Numărul piesei producătorului:

250200251E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,9522 RON
100 + 14,1306 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,95 RON

1 x 20,9522 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 27.0 mm
Înălțime carcasă 27.0 mm
Tip cheie Chei diferite
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Orientare la montare Universale
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne