Meniu Caută

Metal Inserție filetată M8 Pătrat 35.0 mm 1.5 mm HDPE Negru

Inserția filetată pătrată din HDPE lustruit, cu glisor, permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare cu filet M8.
Numărul piesei Essentra:

10286203

Numărul piesei producătorului:

498590

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,203 RON
500 + 1,9141 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

210,15 RON

50 x 4,203 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
L1 35.0 mm
L2 35.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 1.1 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne