Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 40.0 mm 2.0 mm HDPE Negru

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10286715

Numărul piesei producătorului:

498647

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 8,4905 RON
500 + 3,8471 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

424,53 RON

50 x 8,4905 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne