Meniu Caută

Mâner rotund striat 20.0 mm M6 10.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188811

Numărul piesei producătorului:

1219085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 1799 6,5716 RON
1800 + 6,3517 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

164,29 RON

25 x 6,5716 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne